Buss de conexión a tierra ComLine


Buss de conexión a tierra ComLine
El buss de tierra es una barra de cobre que cuenta con puntos de conexión de cableado dentro del gabinete, lo que proporciona un punto de conexión a tierra central. Se coloca sobre los montantes provistos en el lado del gabinete. La separación entre los puntos de amarre es de 3/4 pulg. entre pares y 5/8 pulg. en cada par. Los pernos de tierra son de 1/4-20 x 0.75 pulg. en centros de 3/4 pulg.
Detalles
Recursos
Características
- El buss de tierra es una barra de cobre que cuenta con puntos de conexión de cableado dentro del gabinete, lo que proporciona un punto de conexión a tierra central.
- Se coloca sobre los montantes provistos en el lado del gabinete.
- La separación entre puntos de anclaje es de 3/4 pulgadas de par a par, y de 5/8 pulgadas entre cada par.
- Los pernos de tierra son de 1/4-20 x 0.75 pulgadas en centros de 3/4 pulgadas
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.