Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Air-to-WaterHeatExgrGroupEMEA Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

ClimaGuard aire a agua para interiores

El intercambiador de calor para interiores de aire a agua elimina el calor de un gabinete haciendo fluir aire caliente a través de un núcleo de intercambiador enfriado por agua. Las temperaturas interiores del gabinete pueden variar de 10 a 50 °C (50 a 122 °F), mientras que la temperatura ambiente de funcionamiento puede variar de 10 a 70 °C (50 a 158 °F). Incluye un sistema de recuperación de condensación y una tubería de descarga de condensación. Estas unidades requieren una fuente de agua refrigerada disponible.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL/cUL Listed; Type 12; File No. SA33866

IP55/IP54 (datos técnicos del artículo de referencia)

EAC (230V models only)

IP55/IP54 (reference item technical data)

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Color Gris claro
Material Acero suave
Acabado Polvo recubierto
Código de color RAL 7035
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.