Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Cable Entry Gland Plate Round Modular, CCFR photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Cable Entry Gland Plate Round Modular, CCFR

A fast, safe and versatile modular cable entry system in a round configuration, providing secure seals and strain relief for pre-assembled and unassembled cables with or without connectors.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.