Gabinetes para entrada de cable


Gabinetes para entrada de cable
Los gabinetes para entrada de cables facilitan la entrada de cables en los laterales del gabinete. La parte superior e inferior abiertas del gabinete brindan acceso a los cables y una forma de manejar los cables. Las placas de cierre, disponibles como accesorios opcionales, sellan los extremos abiertos del gabinete. La apertura frontal del gabinete se puede cerrar con una puerta sólida con bisagras o una cubierta sólida atornillada. Los gabinetes tienen una junta de espuma en su lugar y accesorios opcionales para mantener la integridad ambiental del gabinete.
Detalles
Recursos
Características
- Acero dulce calibre 14 (1.75 mm)
- Acabado de pintura en polvo de poliéster gris claro texturizado RAL 7035
- Junta de espuma en el lugar y accesorios opcionales para mantener la integridad ambiental
- Parte superior e inferior del gabinete abiertas; las placas de cierre se venden por separado.
- La apertura frontal del gabinete se puede cerrar con una puerta sólida o con una cubierta.
Especificaciones
Color | Gris claro |
Material | Acero suave |
Acabado | Polvo recubierto |
Código de color | RAL 7035 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Página de ventas
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.