Bisagras de gabinete APO DT


Bisagras de gabinete APO DT
Las bisagras de gabinete APO DT permiten la conversión de una cubierta de tornillo de gabinete APO a una cubierta con bisagra.
Detalles
Recursos
Características
- Para usarse con gabinetes APO con cubierta DT
- Para usarse únicamente con modelos de cubierta DT
- La cubierta debe rebajarse a lo largo de la línea punteada a una profundidad de 0.24 pulgadas (6 mm) antes de montar la bisagra.
- Se incluyen los componentes de montaje y las instrucciones
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.