Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Sistema VME64x, 1 U, 2 ranuras, PSU ATX

N.º de catálogo: 20836-145

Sistema VME64x para 2 placas VME64x montadas horizontalmente 6 U, 160 mm. Opción E/ S trasera. La potencia para el sistema es suministrada por una fuente de alimentación de marco abierto. Una bandeja de ventilador de intercambio en caliente con 4 ventiladores garantiza un excelente enfriamiento.

Leer más Leer menos
  • VITA
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos Artículo(s) entregado

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Descripción Cantidad
1 Chasis blindado de 19", placa de acero, recubierto de polvo negro (RAL 9005) 1
2 Ranura delantera; rieles guía IEEE, incl. Clips ESD (clips ESD ajustados a la derecha), para montaje horizontal de placas de E/S traseras (6 U, 160 mm de profundidad) 2
3 Ranura trasera; rieles guía IEEE, incl. Clips ESD (clips ESD ajustados a la derecha), para montaje horizontal de placas de E/S traseras (6 U, 80 mm de profundidad) 2
4 Placa trasera VME64x para tarjetas de 6 U, 2 ranuras, con conector P0, con conector para unidad de ventilador y PSU ATX 1
5 Fuente de alimentación ATX; 250 W; entrada de amplio rango 100 ... 240 VAC, salida 3,3 V/14 A, 5 V/23 A, 12 V/16 A, -12 V/0,5 A; con conector IEC; interruptor de red; ventilador 1
6 Unidad de ventilador de intercambio en caliente con 4 ventiladores; incluye monitoreo de ventilador y exhibición de voltaje 1
7 Interruptor de CC (con led), apaga solo la salida de CC de la unidad de alimentación, ENCENDIDO 1
8 Arnés de cables para conectar todos los componentes del sistema 1
Accesorios relacionados Recommended Products Distribuidores en su área

A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:

Distribuidor Cantidad Fecha en stock

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.