Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Sistema MTCA.0 para 2 módulos AMC de tamaño completo, 1 HE

N.º de catálogo: 11850-023

El sistema está diseñado para 2 módulos AMC. La fuente de alimentación y los interruptores de alimentación integrados en el plano posterior permiten la alimentación de carga útil a los módulos AMC sin la necesidad de un MCH separado.

Leer más Leer menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos Artículo(s) entregado

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Descripción Cantidad
1 Caja blindada, St, negro RAL 9005, 1 U, 252 mm de ancho, 302 mm de profundidad, con 2 ranuras horizontales para módulos AdvancedMC individuales de tamaño completo 1
2 Backplane, 2 ranuras, con control de ventilador y activación de potencia de ranura AdvancedMC 1
3 Entrada de corriente alterna a través de 1 conector de corriente IEC 320-C20, PSU de marco abierto de 150 W, 90 - 264 VAC 1
4 Bandeja de ventilador, fácil de reemplazar 2
5 Filtro de aire, fácil de reemplazar 1
6 Pies de goma, incluidos 4
Distribuidores en su área

A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:

Distribuidor Cantidad Fecha en stock

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.