Sistema CPCI PlusIO con PSU enchufable, 4 U, 8 ranuras
Sistema CompactPCI PlusIO de 4 U con jaula de tarjeta vertical para un controlador de sistema CPCI PlusIO, 4 tarjetas periféricas serie CompactPCI y 3 tarjetas periféricas CompactPCI y una fuente de alimentación compactPCI de 3 U.
Características
- De acuerdo con IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; plano trasero de acuerdo con PICMG 2,0 rev. 3,0 y PICMG 2,30 rev. 1,0
- Sistema con jaula de tarjeta vertical. Formato de la placa frontal: 3 U, 160 mm de profundidad, 8 ranuras; E/S trasera: 3 U, 80 mm de profundidad, 3 ranuras
- Backplane 4 ranuras, 3 U, 32 bit, CompactPCI; 4 ranuras, 3 U, CompactPCI PlusIO
- Disipación de calor por 1 U hot-swap unidad de ventilador, flujo de aire de abajo a arriba
- PSU COMPATIBLE DE 19", 250 W, 3 U, 8 HP
- Opción para montar un disco duro
Especificaciones
Atributos del producto
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chasis blindado de 19", Al; cubierta superior perforada y placa base; Manijas delanteras | 1 | |
| 2 | Ranura delantera; rieles guía IEEE, incl. Clips ESD (clips ESD ajustados a la parte inferior delantera), para tableros verticales (3 U, 160 mm de profundidad) | 8 | |
| 3 | Ranura trasera; rieles guía IEEE, incl. Clips ESD (clips ESD ajustados a la parte inferior), para placas de E/S traseras verticales (3 U, 80 mm de profundidad) | 3 | |
| 4 | Placa trasera para 3 placas U; 8 ranuras que comprenden 4 ranuras CompactPCI de 32 bits más 4 ranuras CompactPCI PlusIO (PICMG 2,30, número de parte 23007-601) | 1 | |
| 5 | Placa trasera de potencia, 3 U, 8 HP con 1 x conector P47 ( número de pieza 23098-105) | 1 | |
| 6 | Fuente de alimentación compatible de 19", 250 W (3 U, 8 HP, número de pieza 13100-141) | 1 | |
| 7 | Módulo de entrada de CA, 3 U, 8 HP; filtro de línea de CA, 110 ... 250 VAC, 50 ... 60 HZ, corriente máxima 10 A. | 1 | |
| 8 | Bandeja de ventilador de intercambio en caliente, extraíble, 1 U, 3 x 12 VDC ventiladores | 1 | |
| 9 | Panel frontal, 3 U, 44 HP | 1 | |
| 10 | Deflector de aire, 3 U, 160 mm de profundidad | 1 | |
| 11 | Panel delantero, trasero, 3 U, 60 HP | 1 | |
| 12 | Panel frontal, trasero, 3 U, 4 HP | 1 | |
| 13 | Arnés de cables para conectar todos los componentes del sistema | 1 |
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.