EuropacPRO Advanced EMC 45 Cubiertas superiores e inferiores, atornilladas al panel lateral, Ø 2,3mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
EuropacPRO Advanced EMC 45 Cubiertas superiores e inferiores, atornilladas al panel lateral, Ø 2,3mm
Una placa de cubierta se utiliza para blindaje electromagnético o como protección mecánica. La cubierta se puede atornillar en el panel lateral.
Detalles
Recursos
Características
- Cubiertas superiores e inferiores con perforación optimizada EMC y flujo de aire, cumple con los requisitos de la norma de seguridad contra incendios EN 62368-1, diámetro de perforación Ø 2,3mm, grado 50%
- Para el posicionamiento variable de rieles horizontales, por ejemplo, para PCB con formatos estándar
- Placa de cubierta para atornillar al panel lateral
- Adecuado para su uso con todos los rieles horizontales, además de Rugged
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Tipo de producto | Placa de tapa |
| Familia de productos | EuropacPRO |
| Acabado | Pasivado |
| Tipo | Perforado |
| Compatible con | Subpistas |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.