Solar Bonding Lug
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Solar Bonding Lug
Detalles
Recursos
CAD
Características
- Bonds the frames and mounting structures of solar photo voltaic systems in accordance with NEC® requirements
- Copper alloy is corrosion resistant and galvanically compatible with copper grounding conductors and aluminum photovoltaic module frames
- Lay-in feature allows for easy positioning along multiple frames
Especificaciones
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
UL QIMS.E349133
English
UL 2703
UL QIMS.E349133
UL 2703
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.