T-Series Horizontal Splice Kit, Side Fill
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
T-Series Horizontal Splice Kit, Side Fill
T-Series splice kits contain the following: Sleeve, filler material kit (filler material, packing, pouring basin ceramic insert and disk, pouring basin ceramic guide tube), pouring basin and pouring basin crucible. Splice kits are ordered based on the quantity of splices needed. Sleeves and filler material kits are one-time use parts. Pouring basins and crucibles are prorated based on their anticipated life. Ordering splice kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components. Kits can be ordered with longer (extended) sleeves for use when the reinforcing steel deformation pattern or spacing does not meet the minimum product specifications.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Simplifies ordering
- Used to splice the same diameter bars
Especificaciones
| Manguito | Longitud estándar |
| Splice Kit Components | |||||||
| Splice Kit | Filler Material | Packing (2 Required) | Pouring Basin Ceramic Insert and Disk | Pouring Basin Ceramic Guide Tube | Sleeve | Pouring Basin | Pouring Basin Crucible |
| RBT6101HS | RBF50 | RBS35477 | RBS5037 | RBS5038 | RBT6101HSA | RBWS1547X | RBWS22774 |
| RBT8101HS | RBF55 | RBS354710 | RBS5037 | RBS5038 | RBT8101HSA | RBWS1547C | RBWS22774 |
| RBT9101HS | RBF80 | RBS354711 | RBS5037 | RBS5038 | RBT9101HSA | RBWS1547D | RBWS22774 |
| RBT1091HS | RBF90 | RBS354712 | RBS5037 | RBS5038 | RBT1091HSA | RBWS1547E | RBWS22775 |
| RBT11101HS | RBF105 | RBS354712 | RBS5037 | RBS5038 | RBT11101HSA | RBWS1547F | RBWS22775 |
| RBT1891HS | RBF270 | RBS354720 | RBS5037 | RBS5039 | RBT1891HSA | RBWS1547M | RBWS22777 |
Caso práctico
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.