T-Series Horizontal Sleeve, Top Fill
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        T-Series Horizontal Sleeve, Top Fill
The top fill horizontal T-Series sleeve has vent holes to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Características
- Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees
 - Used to splice the same diameter bars
 - Works with saw cut, flame cut and sheared bars
 - Can be visually inspected after installation
 - Available with extended sleeve lengths
 
Especificaciones
| Acabado | Claro | 
| Material | Acero | 
| Contenido íntegramente nacional de EE. UU. | Sí | 
Caso práctico
Folleto
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.