Bottom Support Clamp, Standard


Bottom Support Clamp, Standard
The standard bottom support clamp is placed below the lower end alignment fitting on vertical installations. The clamp grips onto the reinforcing steel bar, helps locate the end alignment fitting and supports the pouring basin.
Detalles
Recursos
Características
- Easy to install and adjust
- Fits multiple reinforcing steel bar sizes
Especificaciones
Caso práctico
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.