B-Series Horizontal Sleeve, Top Fill
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        B-Series Horizontal Sleeve, Top Fill
The top fill horizontal B-Series sleeve is designed to be welded perpendicularly to common grades of structural plates and shapes. Typical applications include welding to base plates, anchor plates and for tying together structural steel members.
Vent holes are added to horizontal sleeves to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Características
- Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees
 - Machined from weldable grades of steel
 - Works with saw cut, flame cut and sheared bars
 - Can be visually inspected after installation
 - Available with extended sleeve lengths
 
Especificaciones
Caso práctico
Informe de prueba
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.