WeatherFlo Flange Mount Disconnect with Fan Type 3R
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        WeatherFlo Flange Mount Disconnect with Fan Type 3R
WeatherFlo Flange Mount Disconnect Enclosures feature a forced-air ventilation system for cooling drives or other high-heat producing equipment in outdoor applications.
Estándares del sector
UL 508A Listed; Type 3R; File Number E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File Number E61997
NEMA/EEMAC Type 3R
IEC 60529, IP32
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Flange Mount Disconnect mounting provision present
 - White polyester powder finish with low solar absorption
 - Integrated solar shield top and intake cover
 - Adjustable thermostat; 70-140 F (21-60 C)
 - Active cooling ventilation system with factory-installed fan(s) and washable, metal filters (115 VAC fans)
 - Terminal power connection for fan(s)
 - Easily accessible and washable metal filters
 - Adjustable thermostat; 70-140 °F (21-60 °C)
 - Lift-off, hinged door
 - Three-point latching with stainless handle
 - External mounting brackets
 - Collar studs provided for panel mounting, panel sold separately
 - Grounding provision on door and body
 - Gasketed door
 
Especificaciones
| Acabado | Polvo recubierto | 
| Código de color | RAL 9003 | 
| Color | Señal blanca | 
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.