Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

1015300066_18833 Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Pedestal con movimiento vertical, S2M10VP

El tubo de pedestal de movimiento vertical Syspend 281-Max es un tubo ajustable vertical con un rango de elevación de 250 mm, lo que permite posicionar el gabinete a la altura de visualización óptima para distintos operadores. El acoplamiento de brida del tubo redondo de 48 mm (S2MFC48) y se necesita un adaptador (S2MA48) para conectar los gabinetes HMI con un patrón de orificios de 60 x 60 mm (es decir, HMI Syspend de aluminio y Concept HMI). El peso del acoplamiento, la placa adaptadora, el gabinete y los componentes internos deben tenerse en cuenta en la carga al seleccionar un tubo.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Aluminio
Acabado Anodizado
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos Vídeo
HOFFMAN-VID-H87941-AMPER OICE-EN-2204

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.