Placa adaptadora para Base Flex, Syspend 281-MAX


Placa adaptadora para Base Flex, Syspend 281-MAX
La placa adaptadora para Base Flex, Syspend 180/281-MAX, se monta en la Base Flex para permitir la conexión con los tubos Syspend 180/281-MAX.
Detalles
Recursos
Vídeo
Características
- El sistema de brazo HMI Syspend 281 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 281 lb (127.7 kg)
- a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Página de ventas

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.