Acoplamiento vertical Syspend 180-MAX con inclinación giratoria
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Acoplamiento vertical Syspend 180-MAX con inclinación giratoria
El acoplamiento vertical Syspend 180-MAX con inclinación giratoria permite la conexión de paneles, pantallas y gabinetes que pueden montarse por la parte superior o inferior.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Ángulo de rotación de 300 grados con tope
- Ángulo de inclinación de +/-105 grados con tope ajustable (sin accesorios)
- Abertura de montaje atornillada, adecuada para el paso de conectores DVI
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Página de ventas
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.