Marco de montaje en rack abatible para gabinete de soporte libre
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Marco de montaje en rack abatible para gabinete de soporte libre
Los marcos de montaje en rack abatibles se usan para instalar equipos de montaje en rack de 19 pulgadas (483 mm). El marco gira dentro del gabinete para permitir el acceso a la parte posterior del equipo montado. El marco es de longitud completa y puede instalarse en gabinetes de 72.00 pulgadas (1829 mm) y 90,00 pulgadas (2286 mm) de altura y 30 pulgadas (762 mm) o 36.00 pulgadas (914 mm) de ancho. Se pueden instalar en gabinetes de 60 pulgadas (1524 mm) o 72.00 pulgadas (1829 mm) de ancho si se utiliza un soporte de panel central. El diseño presenta un funcionamiento suave y un posicionamiento seguro en cualquier lugar, a lo largo de los canales de montaje horizontales. El marco se balancea desde el lado izquierdo.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Los marcos de montaje en rack abatibles tienen orificios de montaje con rosca #10-32 con separaciones según la norma EIA 310-D.
- Se suministran herrajes de montaje revestidos.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.