Panel abatible para autosoportado con canal de montaje
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Panel abatible para autosoportado con canal de montaje
Los paneles abatibles están diseñados para un gabinete autosoportado con canal de montaje. Hay paneles abatibles de longitud completa y media disponibles. Los paneles de media longitud se pueden ubicar en la parte superior o inferior de los gabinetes. Los paneles abatibles tienen dos bisagras continuas de alto calibre que permiten que el panel se gire completamente fuera del gabinete si está ubicado aproximadamente a 10.75 pulg. (273 mm) de la puerta. Estos paneles se pueden montar en cualquier lado del gabinete.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Los paneles se suministran con hardware de montaje chapado.
Especificaciones
| Material | Acero suave | 
| Acabado | Polvo recubierto | 
| Color | Blanco | 
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.