Tapas laterales para zócalo | Armarios murales, PA


Tapas laterales para zócalo | Armarios murales, PA
Estos paneles laterales de base cierran el espacio adicional presente debajo del armario si es necesario.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Tapas laterales para zócalo P, reforzadas con bordes plegados.
- Material: Chapa de acero de 1,5 mm.
- Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7022.
- Cantidad por embalaje: 2 tapas para altura de 100 mm, y 4 tapas para altura de 200 mm.
Especificaciones
Espesor | 1.5mm |
Espesor | 16ga |
Material | Acero suave |
Acabado | Polvo recubierto |
Código de color | RAL 7022 |
Color | Umbra Gray |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.