Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

LAY-IN WIREWAY, NEMA TYPE 12 90-DEGREE ANGLE SEALING PLATE; 18230; F22LSAG; 18470; F44LSAG; 18710; F66LSAG; 18920; F126LSAG; 19400; F88LSAG Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Placa de sellado, ángulo de 90 grados, cubierta abisagrada, tendido

Las placas de sellado con ángulo de 90 grados y cubiertas con bisagra no empotrables se usan para la unión a una sección del ducto o accesorio a una placa de cierre, un conector de caja, un accesorio de corte o cualquier accesorio similar que no sea de colocación. Cada placa de sellado también incluye una junta y un juego de tornillos para unir las secciones.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de color ANSI 61
Acabado Galvanizado; Polvo recubierto
Color Gris
Material Acero suave
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.