Ángulo de rack para gabinete HMI con frente inclinado ProLine
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Ángulo de rack para gabinete HMI con frente inclinado ProLine
La cubierta admite la abertura trasera de los gabinetes HMI de frente inclinado ProLine y se fija con tornillos de cubierta semiempotrados a lo largo de los bordes derecho e izquierdo de la cubierta. Use el estante montado en marco ProLine o el riel sujetador ProLine para respaldar la interfaz del operador. La junta de espuma sin unión en el lugar asegura un sello hermético al polvo e impermeable.
Detalles
Recursos
Características
- Perno de tierra y herrajes de montaje incluidos
- Están disponibles tornillos opcionales a prueba de manipulaciones.
Especificaciones
| Color | Gris claro |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.