Sistema de pedestal


Sistema de pedestal
El sistema de pedestal permite el montaje en piso de una variedad de tipos de gabinetes y consolas para una visualización y altura de funcionamiento óptimas. Se encuentran disponibles varias columnas y bases para personalizar y configurar las necesidades ergonómicas deseadas. Las bases y columnas deben pedirse por separado.
Detalles
Recursos
Características
- Las columnas pueden montarse en cualquier base a través de la columna vertical o directamente en el gabinete.
- Debe realizarse un corte en el gabinete si los cables tienen que atravesar la columna.
- Las columnas incluyen bridas en cada extremo y una placa de acceso con juntas.
- Los tornillos, las juntas resistentes al aceite y el conector de caja se suministran con la columna para unir un gabinete a la parte superior.
- Las bases cuentan con tornillos niveladores y orificios para sujetar al piso.
Especificaciones
Código de color | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acero suave |
Acabado | Polvo recubierto |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.