Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PROLINE G2 PARTIAL SWING-OUT FRAME;  PARTIAL SWING OUT FRAME; PARTIAL SWING FRAME; PSF8; PSF6 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Marco de rack abatible parcial

Este marco de rack abatible parcial de 19 pulgadas se utiliza cuando se desea un marco abatible más pequeño y de servicio mediano. El equipo de rack liviano se adapta perfectamente a este marco abatible de 800 mm de alto, lo que proporciona 90º de rotación y una mayor accesibilidad.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 2.66mm
Espesor 12ga
Color Gris claro
Acabado Polvo recubierto
Código de color RAL 7035
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.