Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Armarios industriales modulares de acero dulce

Armarios industriales modulares de acero dulce

Los armarios de acero dulce de alta calidad de nVent HOFFMAN son ideales para una gran variedad de retos industriales

  • Fáciles de instalar y modificar, estos armarios de acero dulce se han probado a lo largo del tiempo y cuentan con la clasificación NEMA o IEC necesaria para su aplicación
  • Estos armarios modulares ofrecen una gran facilidad de acceso y modificaciones sin sacrificar la calidad
  • Amplia gama de funciones y accesorios con el más alto nivel de posibilidades de personalización
  • Disponibles con modificaciones rápidas en 28 colores personalizados con taladros y mecanizados sencillos
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
  • Estado del ciclo de vida
  • Altura
      Aplicar
    • Altura
        Aplicar
      • Anchura
          Aplicar
        • Anchura
            Aplicar
          • Fondo
              Aplicar
            • Fondo
                Aplicar
              • Grado de protección
              • Familia de productos
              Filter1

              Filtro aplicado: 1

              Subcategorías

              Armario de acero, combinable, puerta simple, MCS

              Armario de acero, combinable, puerta simple, MCS

              Versión combinable de acero dulce, armario de puerta simple, MCS-HP

              Versión combinable de acero dulce, armario de puerta simple, MCS-HP

              Armario de puerta simple modular tipo 3R, MCS-3R

              Armario de puerta simple modular tipo 3R, MCS-3R

              Armario modular de dos puertas, MCD

              Armario modular de dos puertas, MCD

              Gabinetes para entrada de cable

              Gabinetes para entrada de cable

              Paquetes sísmicos industriales ProLine G2

              Paquetes sísmicos industriales ProLine G2

              Paquetes industriales ProLine G2, tipo 12

              Paquetes industriales ProLine G2, tipo 12

              Paquetes industriales ProLine G2, tipo 3R

              Paquetes industriales ProLine G2, tipo 3R

              Estación de trabajo para computadora ProLine serie Gold, tipo 12

              Estación de trabajo para computadora ProLine serie Gold, tipo 12

              Consola de escritorio serie PROLINE Gold, bahía sencilla, tipo 12

              Consola de escritorio serie PROLINE Gold, bahía sencilla, tipo 12

              Gabinete modular PROLINE-PC, tipo 12

              Gabinete modular PROLINE-PC, tipo 12

              Consola de escritorio serie PROLINE Gold, doble bahía, tipo 12

              Consola de escritorio serie PROLINE Gold, doble bahía, tipo 12

              Consola de cuña PROLINE Gold Series

              Consola de cuña PROLINE Gold Series