Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PROLINEPanel Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Subpanel completo

Los subpaneles de montaje ProLine están diseñados para proporcionar la máxima profundidad de panel, tamaño de panel y facilidad de instalación. Los subpaneles completos se deslizan dentro del marco sobre bloques de deslizamiento de nylon, que soportan todo el peso del subpanel.

Additional Mounting Hardware (catalog number PMKPF) is available for applications requiring more support in the center or bottom of the subpanel. Esto es necesario si el gabinete se marcara en tránsito o si el panel no se encuentra en la parte inferior del gabinete en los bloques de deslizamiento. In addition, 3-row grid straps are required for installation unless the panel is in the rearmost position.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.