Soporte independiente tipo 1
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Soporte independiente tipo 1
Los gabinetes autosoportados, tipo 1 son una forma económica de proteger equipos y empleados, en aplicaciones que no requieren una protección excesiva contra el ambiente .
Estándares del sector
Incluidos en la lista UL508A; Tipo 1; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 40; Type 1; File No. E61997
NEMA/EEMAC Tipo 1
IEC 60529 IP30
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- La parte posterior del gabinete es de calibre12 para mayor rigidez
- Base de elevación de acero, calibre 10 y altura de 4 in.
- Alturas de 48 in a 84 in. La altura utilizable dentro del gabinete es inferior 4i n a la altura nominal.
- Orejas de elevación, calibre 7
- Puertas al ras
- Sistema de cierre de 3 puntos, con manija para uso rudo
- Provisión para candado, en la manija de apertura
- Los orificiios pre-troquelados en la base de elevación del gabinete, permiten fijarlo con pernos
- Puertas fácilmente reversibles en modelos de una sola puerta
- Puertas traslapadas sin poste central en modelos de dos puertas
- Provisión de conexión para puesta a tierra en cada puerta
- Se incluyen pernos para montar paneles opcionales sobre tornillos roscados
- Los ángulos del rack opcionales, se montan en la parte superior e inferior de las bridas delanteras
- Tapas traseras desmontables
Especificaciones
| Color | Gris claro | 
| Material | Acero suave | 
| Acabado | Polvo recubierto | 
| Código de color | RAL 7035 | 
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.