Perfiles montaje puerta, 1000
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Perfiles montaje puerta, 1000
N.º de catálogo: MMDP100
Estos perfiles de montaje evitan que la puerta del armario se doble y facilitan el montaje de componentes eléctricos y otros accesorios.
Detalles
Ventajas
Recursos
CAD
Accesorios
Distribuidores en su área
Características
- Descripción: Para reforzar la puerta y proporcionar posibilades de montaje adicionales. Se montan en el interior de la puerta en pernos de M6. Equipados con patrón de taladros a 10 mm. Estos perfiles de puerta no se pueden utilizar con los armarios de la gama AFS.
- Material: Acero galvanizado de 1,2 mm.
- Dimensión: 15 x 14 mm.
- Cantidad por embalaje: 1 par con accesorios de montaje.
- Comentario: Mild steel wall mounted enclosures 600 mm high and above include MMDP door profiles. The profiles have to be ordered as an accessory for stainless steel wall mounted enclosures.
Especificaciones
Atributos del producto
Número de boletín
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.