Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

ACCP36 Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Bloqueo de seguridad de acceso doble, con cadena, rojo, acero

N.º de catálogo: ASLDAC

Los bloqueos de seguridad de acceso doble proporcionan un medio para utilizar dos candados en una fuente de alimentación segura. Se puede retirar cualquiera de los candados para interrumpir la alimentación y acceder al gabinete. Los orificios de candado tienen un diámetro de 0.38 pulg. (10 mm)

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Número de boletín

Recursos CAD

GENERACIÓN DE CAD

Distribuidores en su área

A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:

Distribuidor Cantidad Fecha en stock
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.