Tubo en L CS480
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Tubo en L CS480
El tubo en L CS480 se utiliza con manguitos de acoplamiento y tubos rectos para proporcionar la configuración deseada del sistema.
Estándares del sector
IEC 60529, IP66
Detalles
Recursos
Características
- El uso de estos tubos no afecta la clasificación del gabinete.
- El sistema de brazo HMI CS480 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 89.6 lb (40.7 kg)
Especificaciones
| Acabado | Pulido |
| Material | Acero inoxidable 304 |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.