Junta de pared horizontal, Compact Series 2


Junta de pared horizontal, Compact Series 2
La junta de pared horizontal Compact Series 2 une el sistema de suspensión en una superficie vertical, lo que permite que el tubo se extienda horizontalmente. El brazo tiene una capacidad de rotación o giro de 300 grados. Incluye placas de acceso para facilitar la instalación del cable.
Detalles
Recursos
Características
- Se incluyen tornillos de montaje y juntas.
- No se proporcionan sujetadores de montaje en superficie.
- El sistema de brazo HMI compacto serie 2 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 101 lb (45.8 kg)
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.