Vertical central


Vertical central
Los verticales centrales son canales verticales que se unen al marco (superior e inferior). Puede usarse en marcos de 800, 1000, 1200 y 1600 mm de ancho para facilitar la instalación de accesorios para marcos de 600 mm de ancho y 19 pulgadas. Accesorios para rack en marcos más anchos. El patrón de orificio vertical concuerda con el patrón de orificio vertical del marco. Los montantes verticales centrales se suministran en pares e incluyen accesorios de montaje.
Detalles
Recursos
Características
- Herrajes de montaje incluidos y proporcionados en pares
- Hecho con acero calibre 12 y acabado con pintura en polvo de poliéster color gris claro texturizada RAL 7035.
- Puede usarse en marcos de 800, 1000, 1200 y 1600 mm de ancho para facilitar la instalación de accesorios para marcos de 600 mm de ancho y 19 pulgadas. Accesorios para rack en marcos más anchos.
- El patrón de orificio vertical coincide con el patrón de orificio vertical del marco.
Especificaciones
Espesor | 2.66mm |
Espesor | 12ga |
Color | Gris claro |
Acabado | Polvo recubierto |
Código de color | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.