Equipos de protección para datacenter: ¿Qué facilita su mantenimiento?
Realizar la labor de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de protección dedicados al equipamiento eléctrico y electrónico es una de las tareas de mayor impacto en la vida útil y en la seguridad de los componentes. Descubre qué elementos facilitan esta labor.
Efectuar el mantenimiento a los equipos de protección para datacenter dedicados a los componentes eléctricos y electrónicos es de suma importancia, hacerlo de forma programada y constante puede evitar fallas que afecten la operatividad, incidentes que comprometan la calidad, e incluso, accidentes que coloquen en riesgo a las personas que laboran en el datacenter.
En estos centros de alta concentración de energía, el mantenimiento es uno de los puntos fundamentales para prolongar la vida útil de los equipos que integran los servidores TIC, además de su correcta instalación. Pero realizar intervenciones de mantenimiento preventivo o correctivo en los equipos de protección para datacenter puede ser en ocasiones una tarea riesgosa y compleja. Por ello, existen equipamientos que cuentan con elementos, características técnicas y de diseño que garantizan la integridad y ofrecen soluciones eficientes para el mantenimiento.
Según el UpTime Institute, cerca del 35% de las interrupciones en los sistemas que conforman la infraestructura de un datacenter se originan por falta de mantenimiento integral y periódico. Si no se utilizan equipos de protección para datacenter de calidad, los riesgos asociados a las fallas de los equipos y las perdidas monetarias asociadas a la interrupción de sus servicios crecerán con el paso del tiempo.
¿Qué facilita las labores de mantenimiento de los equipos de proteción para datacenter?
Las labores de mantenimiento de los equipos de protección en un datacenter deben permitir:
- Fácil acceso al personal técnico
- Montaje y desmontaje sencillo
- Configuración de diseño adaptable
- Facilidad para identificar o aislar claramente componentes o sectores
¿Cuáles son los equipos de protección para datacenter más recomendados?
En el mercado existen múltiples soluciones para facilitar el mantenimiento de los equipos y componentes eléctricos y electrónicos que integran un datacenter. Entre las soluciones más destacadas están los racks personalizables, cajas de conexiones, PDU personalizables, entre otros.
Algunos elementos que facilitan el mantenimiento de los datacenter y que contribuyen a su seguridad y funcionamiento continuo son:
Sistemas de climatización
Los elementos de ventilación y regulación de la temperatura permiten que los equipos dentro de los datacenter operen en las condiciones óptimas y se prolongue su vida útil. Además, estos sistemas de climatización deben tener un diseño que se ajuste a las necesidades y requerimientos de los componentes que integran el centro de datos.
Sistemas de protección
Contar con gabinetes homologados con certificaciones NEMA e IP de protección ante el ingreso de agua, humedad o polvo asegura el aislamiento de los equipos y componentes dentro de los gabinetes. Lo ideal es que los parámetros y niveles de protección de los equipos se ajusten al ambiente o entorno en el que operan.
Elementos de seguridad
Las compuertas con cerrojos y traslúcidas permiten observar el estado de los equipos desde fuera y que solo el personal de servicio técnico y mantenimiento acceda a ellos. Los sistemas de control de acceso y vigilancia también son indispensables para el resguardo de los equipos.
Personalización de PDU por colores
La asignación de códigos de colores a determinadas conexiones permite tener un mejor control para la identificación rápida y mantenimiento de los sistemas y fuentes de alimentación.
Las tecnologías y elementos empleados para el mantenimiento y resguardo de los datacenter son cada vez más sofisticados y complejos. En nVent-HOFFMAN contamos con alternativas y soluciones adaptadas a las necesidades de nuestros clientes ¡Contáctanos!