Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

Controles de seguridad para instalaciones de misión crítica
Template Telecommunication 2

 

Gestión de riesgos en instalaciones de misión crítica


La gestión del riesgo es esencial en la protección de las instalaciones de misión crítica. Los riesgos son la probabilidad de que algo salga mal y dañe los activos de información de una empresa. En este sentido, identificar, clasificar y evaluar estos riesgos es fundamental para minimizar su impacto en la organización.

Los riesgos comunes en instalaciones de misión crítica incluyen:

  • Daños físicos: incendios, inundaciones, pérdida de energía o desastres naturales.
  • Interacción humana: fallas accidentales o intencionales que pueden interrumpir la productividad.
  • Problemas en los equipos: mal funcionamiento de los sistemas, aplicaciones o equipos tecnológicos.
  • Ataques internos o externos: explotación de vulnerabilidades, competencia desleal o fraudes.
  • Pérdida de datos: situación que puede ser intencional o accidental.
  • Errores en aplicaciones: errores de cálculo o fallos en el procesamiento.

¿Cómo proteger la seguridad física en instalaciones de misión crítica?


La seguridad física abarca un conjunto de medidas diseñadas para proteger instalaciones, equipos, datos, medios y personal de posibles amenazas. Estas medidas son esenciales para asegurar la protección de los activos más valiosos de una organización.

Para proteger activoscríticos, las empresas deben implementar políticas y procedimientos que controlen el acceso físico a los sistemas electrónicos y áreas sensibles. Además, deben limitar las intrusiones no autorizadas y emplear soluciones robustas que resguarden los equipos contra daños ambientales, como vibraciones, incendios o inundaciones.

Entre las principales medidas de seguridad física se incluyen:

  • Restricción de áreas
  • Modelos de autorización de acceso
  • Sistemas de detección de intrusiones
  • Detección y extinción de incendios
  • Vigilancia mediante personal de seguridad
Template People

Template People

Protección de instalaciones críticas: controles administrativos, técnicos y físicos


La protección de instalaciones críticas requiere un enfoque integral que combine diversos tipos de controles diseñados para mitigar riesgos y asegurar la continuidad operativa.

Estos controles para proteger las instalaciones críticas se dividen en tres categorías clave:

 

  • Controles administrativos: Estas medidas se centran en la gestión y planificación de la seguridad. Incluyen la realización de simulaciones de emergencias como incendios o apagones, entrenamientos regulares de concienciación en seguridad para los empleados, y la implementación de políticas de seguridad específicas que definan roles, responsabilidades y procedimientos en caso de incidentes.
  • Controles técnicos: Estos controles se basan en la tecnología para prevenir intrusiones y accesos no autorizados. Ejemplos incluyen sistemas avanzados de detección de intrusiones, control de acceso mediante tecnología biométrica (como huellas dactilares o reconocimiento facial), y la monitorización continua de los sistemas a través de alarmas y sensores.
  • Controles físicos: Los controles físicos son las primeras barreras de defensa contra amenazas externas. Se implementan mediante el uso de cámaras de vigilancia, puertas con acceso restringido, guardias de seguridad y trampas que limitan el acceso no autorizado a las áreas más sensibles de la instalación.

En conjunto, estos tres tipos de controles trabajan de manera coordinada para garantizar una protección eficaz, minimizando vulnerabilidades y asegurando que las instalaciones críticas se mantengan seguras frente a una amplia gama de amenazas.


Soluciones nVent para la protección de instalaciones de misión crítica
 

Nuestros gabinetes de protección y soluciones de climatización ofrecen una barrera robusta contra agentes ambientales como polvo, humedad, cambios de temperatura e impactos. Además, están diseñados para cumplir con los estándares más exigentes de seguridad, minimizando el riesgo de accidentes y garantizando un entorno de trabajo seguro para los operarios.

Al integrar gabinetes y climatización, las organizaciones pueden garantizar la operatividad continua de sus infraestructuras críticas, protegiendo a sus activos más valiosos: tanto los equipos como las personas.