Índice
- Consejos para evitar la condensación en tus gabinetes
1.1. Seleccionar el nivel de protección IP adecuado
1.2. Controlar la temperatura interna
1.3. Instalar un sistema anti-condensación
1.4. Evitar la entrada de agua
1.5. Asegurar la integridad del gabinete - Por qué se produce y cómo evitar la condensación según el tipo de aplicación industrial
2.1. Entornos industriales exteriores
2.2. Entornos con alta humedad relativa
2.3. Aplicaciones con cambios de temperatura
2.4. Ambientes de lavado a presión
2.5. Aplicaciones en ambientes extremos - Soluciones de nVent para evitar la condensación
Cuando hablamos de equipos de misión crítica, la gestión de la temperatura es fundamental para garantizar un rendimiento óptimo y prevenir fallas catastróficas. En este sentido, es esencial implementar estrategias de climatización diseñadas especialmente para este tipo de operaciones.
Una de estas estrategias es la refrigeración en rack o refrigeración de precisión inteligente para aplicaciones periféricas en industrias críticas. En esta nota analizaremos sus características y por qué es la solución más eficiente para gestionar la temperatura de tus equipos de misión crítica.
Gestión de la temperatura con sistemas de refrigeración in rack
La gestión eficiente de la temperatura en equipos de misión crítica se puede lograr mediante la implementación de sistemas de refrigeración in-rack. Estos sistemas ofrecen una solución precisa y confiable al mantener una temperatura óptima para el funcionamiento de los equipos en un espacio reducido.
El diseño compacto de este sistema permite una distribución uniforme del enfriamiento, asegurando un rendimiento óptimo y evitando problemas debido al sobrecalentamiento.
Al integrar la refrigeración directamente en el rack, se minimiza la pérdida de energía y se optimiza la eficiencia en la gestión térmica de los equipos, garantizando un entorno estable y seguro para las operaciones críticas.
Cómo implementar la refrigeración in-rack de manera efectiva
La refrigeración in-rack se ha convertido en una solución confiable para proteger los equipos de misión crítica. A continuación, te presentamos una serie de pasos accionables que te ayudarán a implementar esta tecnología y gestionar de manera óptima la temperatura de tus equipos:
Evalúa las necesidades de enfriamiento
Realiza una evaluación de tus necesidades de enfriamiento para determinar la capacidad requerida y los puntos críticos de calor en tu operación. Considera factores como la densidad de los equipos y la carga térmica generada por cada uno.
Diseña la infraestructura de refrigeración in-rack
Tomando en cuenta los resultados de la evaluación anterior, solicita asesoría de especialistas para el diseño de una infraestructura de refrigeración in-rack adecuada para tu entorno.
Instala las unidades de refrigeración en rack
Lleva a cabo la instalación de las unidades de refrigeración in-rack de acuerdo con el diseño previamente establecido. Asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante y de verificar la compatibilidad con tus equipos existentes.
Implementa sensores y sistemas de monitoreo
Instala sensores de temperatura y sistemas de monitoreo en tiempo real para supervisar constantemente la temperatura de tus equipos críticos. Asegúrate de que estos sistemas estén integrados con las unidades de refrigeración in-rack para un control preciso y una respuesta inmediata ante cualquier anomalía.
Establece parámetros de temperatura y umbrales de alarma
Define los parámetros de temperatura ideal para cada rack y equipo en función de las especificaciones del fabricante y las recomendaciones de la industria. Configura los umbrales de alarma para que te alerten cuando la temperatura se acerque a niveles críticos.
Ejecuta pruebas y ajustes
Haz pruebas exhaustivas para verificar el funcionamiento y la efectividad de la refrigeración in-rack. Ajusta los parámetros y la configuración según sea necesario para lograr un equilibrio óptimo entre rendimiento, eficiencia y temperatura.
Realiza seguimiento y análisis
Implementa un plan de seguimiento continuo de los datos de temperatura y rendimiento para identificar patrones, tendencias y prevenir problemas.
Ventajas de gestionar la temperatura de los equipos de misión crítica con sistemas in-rack
Gestionar la temperatura de los equipos de infraestructura crítica con sistemas in-rack, ofrece una serie de beneficios clave como:
- Eficiencia en el enfriamiento
- Disponibilidad y rapidez en reparaciones que evitan paros operativos
- Adaptabilidad y modularidad según las necesidades individuales
- Simplificación de la planificación y la disposición para optimizar procesos
- Protección electromagnética libre de interferencias no deseadas
Características clave de un buen equipo para la gestión de temperatura en sistemas críticos
La organización y distribución de tus equipos críticos juega un papel fundamental en las estrategias de gestión que decidas implementar. Para garantizar la protección térmica es necesario contar con equipos especializados.
Para este fin, los sistemas de refrigeración de racks y paneles son soluciones tecnológicas altamente eficientes y versátiles que ofrecen una serie de características innovadoras y funcionales.
Estos sistemas están diseñados para brindar protección, flexibilidad y facilidad de uso en entornos donde se requiere una gestión efectiva de equipos críticos y control térmico.
A continuación detallamos algunas de sus características principales:
- Un buen sistema in-rack debe contar con juntas IP55 hacia el ambiente, lo que garantiza un alto nivel de protección contra la entrada de polvo y agua. Además, debe poseer juntas de alta protección hacia los racks conectados, asegurando adecuadamente los equipos alojados en su interior.
- Permite cambios en los ventiladores, fuentes de alimentación, controlador y válvula de control sin necesidad de detener su funcionamiento. Esto permite una mayor flexibilidad y facilidad en el mantenimiento y reemplazo de componentes.
- Incluye ruedas y bases niveladoras integradas para facilitar la configuración de las filas de racks.
- Posee un control automático de componentes clave: velocidad del ventilador y apertura de la válvula. De esta manera, personalizas la protección.
- Regulación de temperatura de alta precisión
Al buscar un sistema de gestión eficaz para tus equipos de misión crítica, es clave tener en cuenta estas características. De esta manera, garantizas la máxima protección a través de la refrigeración de precisión inteligente para aplicaciones periféricas.

Soluciones nVent: Enfriador AIRE/AGUA LHX+ 45 en rack
En nVent diseñamos soluciones de enfriamiento inteligentes que se adaptan a las diferentes necesidades y aplicaciones. Uno de nuestros más recientes lanzamientos es el enfriador LHX+ 45 en rack. Este dispositivo se presenta como la elección ideal para gestionar la temperatura de equipos de misión crítica.
Su diseño inteligente, combinado con su capacidad de adaptación, garantiza un enfriamiento preciso y confiable para aplicaciones de borde. Además, su compatibilidad electromagnética y su facilidad de planificación lo convierten en una solución completa para entornos críticos.
El enfriador LHX+ 45 en rack destaca como la mejor opción para garantizar la gestión efectiva de la temperatura en entornos donde la continuidad operativa y la protección de los equipos son vitales.
Descubre nuestras soluciones en sistemas de enfriamiento in-rack