Kit de blindaje MultipacPRO EMC
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Kit de blindaje MultipacPRO EMC
El kit de protección EMC y las placas de cubierta aumentan el blindaje del chasis de aproximadamente 30 dB(A) a aproximadamente 60 dB(A). Se puede descargar un informe de prueba.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Características
- El kit de protección EMC y las placas de cubierta aumentan el blindaje del chasis de aproximadamente 30 dB(A) a aproximadamente 60 dB(A)
 
Especificaciones
| Compatible con | Chasis; MultipacPRO | 
| Familia de productos | MultipacPRO | 
| Tipo de producto | Kit de blindaje | 
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.