Kit de paquete de control de agua LHX+
Los insertos de tubería de acero inoxidable con ID 1" cada uno viene con un par de sensores de refrigerante líquido ratiométrico. Los sensores se conectan directamente al controlador de puerta trasera RackChiller. Esto permite monitorear las propiedades térmicas del refrigerante y el rendimiento de la refrigeración, así como funciones adicionales de control de temperatura.
Características
- Sensores de retorno: Flujo de refrigerante y temperaturas
- Permite al controlador modular el flujo basado en la temperatura de retorno
- Unidad de control de agua con flujo de agua, sensor de temperatura
- Ambas inserciones de tubería hechas de acero inoxidable que se pueden atornillar a la placa base para asegurar un alto EMC e IP
- Ambos insertos de tubería fabricados en acero inoxidable que pueden ser atornillados a la placa base para garantizar altos niveles de EMC y IP
Especificaciones
Atributos del producto
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sensor de presión y temperatura de agua montado en la trayectoria de medición para la instalación en el suministro de agua, fundición de acero inoxidable | 1 | |
| 2 | Sensor de flujo de agua y temperatura montado en la sección de medición, fundición de acero inoxidable | 1 | |
| 3 | Cable de conexión a la unidad de control, juntas planas y toma de adaptador adecuado para el montaje con juego de conexión de agua y válvula de control | 1 | |
| 4 | Instrucciones de montaje | 1 | 
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock | 
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.