Kit de controlador para LHX+ 5 KW y 10 KW
La Unidad de Control enriquece el LHX+. Se conecta a los sensores LHX+ y a la válvula de refrigerante motorizada 23130-607. Esto permite que el enfriador controle el flujo de aire refrigerante basado en un punto de ajuste de temperatura de aire refrigerado (suministro). Proporciona funcionalidad avanzada de monitoreo remoto y varias características de configuración.
Características
- Control de flujo de refrigerante basado en el punto de ajuste de temperatura de aire enfriado (suministro). Más características de control con el paquete de control de agua
- Unidad de control separada, compacta de 19" Sin cables sueltos en la sección superior del gabinete
- Conexiones de sensor plug & play claramente marcadas
Especificaciones
Atributos del producto
Página de ventas
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unidad de control AlZn 1,5 mm, capucha St 1,0 mm RAL7021 | 1 | |
| 2 | Socket RJ45, interfaz SNMP y Modbus, para la integración en sistemas de gestión de nivel superior o acceso directo a la GUI Web | 1 | |
| 3 | Conexión de alimentación 85 ... 260 VAC | 1 | |
| 4 | Cable de alimentación IEC C14 a SCHUKO | 1 | |
| 5 | Actuador con cable | 1 | |
| 6 | Sensor de temperatura | 4 | |
| 7 | Instrucciones de montaje | 1 | 
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock | 
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.