HF Frame Type Plug-in Unidad Tubo Kit, blindado, 3 U


HF Frame Type Plug-in Unidad Tubo Kit, blindado, 3 U
Tubo de unidad enchufable tipo marco HF, panel frontal con juntas EMC inoxidables.
Detalles
Recursos
Características
- Con alto blindaje de radiación de alta frecuencia
- Para aceptar placas en incrementos de la red HP
- Cuerpo sólido (tubo) en todos los lados, con aletas de enfriamiento
Especificaciones
Altura del rack | 3U |
Material | Aluminio |
Acabado | Anodizado; Pasivado |
Tipo de producto | Cassette |
Tipo | Alta Frecuencia Frame Tipo Plug-in Unidades |
Apantallamiento EMC | Sí |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.