Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Sistema serie CPCI R3.0 con PSU enchufable, 4 U, 9 ranuras, con E/S trasera

N.º de catálogo: 24579-451

Sistema CompactPCI Serial R3.0 de 4 U, con jaula de tarjeta vertical para nueve placas de 3 U y una fuente de alimentación enchufable de 3U.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos Artículo(s) entregado

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Descripción Cantidad
1 Chasis blindado de 19", Al; cubierta superior perforada y placa base; Manijas delanteras 1
2 Ranura delantera; rieles guía IEEE con clips ESD (clips ESD instalados en la parte inferior delantera), para montaje vertical en placa (3 U, 160 mm de profundidad) 9
3 Ranura trasera; rieles guía IEEE con clips ESD (clips ESD instalados en la parte inferior), para montaje vertical de placas de E/S traseras (3 U, 80 mm de profundidad) 9
4 Placa trasera serie CompactPCI para 3 placas U; 9 ranuras, ranura del sistema izquierda (número de parte 23007-769) 1
5 Placa trasera de potencia, 3 U, 8 HP con 2 x conector Powrblade (número de pieza 23098-397) 1
6 PSU de 19", 300 W, 3 U, 8 HP (Nº de pieza 11098-538) 2
7 Módulo de entrada AC, 3 U, 8 HP; filtro de línea A/C, corriente máxima 10 A 2
8 Bandeja de ventilador de intercambio en caliente, extraíble, 1 U, 3 x 12 VDC ventiladores 1
9 FCM, módulo de control de ventilador 1
10 Pantalla para monitorear las alarmas 1
11 Botón de reinicio 1
12 Arnés de cables para conectar todos los componentes del sistema 1
Accesorios relacionados Recommended Products Distribuidores en su área

A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:

Distribuidor Cantidad Fecha en stock

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.