Gabinete de montaje en pared con cerrojo de 3 puntos, tipo 4X, 24 x 20 x 6, cepillado, acero inoxidable 316


Gabinete de montaje en pared con cerrojo de 3 puntos, tipo 4X, 24 x 20 x 6, cepillado, acero inoxidable 316
N.º de catálogo: A24H2006SS6LP3PT
Estos gabinetes cuentan con la exclusivo manija PowerGlide de nVent HOFFMAN con pestillos de 3 puntos, ideal para aplicaciones en interiores o exteriores que requieren protección contra la corrosión, acceso conveniente y seguridad con candado.
Estándares del sector
UL 508A Listed; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
IEC 60529, IP66 cumple con los requisitos NEMA Tipo 3RX
IEC 60529, IP66 Meets NEMA Type 3RX requirements
Detalles
Recursos
CAD
Accesorios relacionados
Distribuidores en su área
Características
- Uniones soldadas en forma continua y acabado suave
- Empaque de espuma de una sola pieza, sin costuras
- Borde curvo alrededor de tres lados de la puerta
- Retire la puerta tirando del perno de bisagra continuo de acero inoxidable
- Portadocumentos termoplástico de alto impacto
- Pernos de collarín, para montar paneles opcionales
- Previsión de unión en puertas; perno para puesta a tierra en el chasis
- Internal 3-point latch and Type 316L stainless steel padlocking PowerGlide Handle
- Exterior hardware on Type 316L stainless steel enclosures matches enclosure material
Especificaciones
Atributos del producto
Número de boletín
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.