Interruptor de puerta remoto, 120/250VAC 10Amp, Galvanizado, Acero


Interruptor de puerta remoto, 120/250VAC 10Amp, Galvanizado, Acero
N.º de catálogo: ALFSWD
El interruptor de puerta remoto puede activar una luz u otro componente eléctrico cuando se abre la puerta del gabinete.
Estándares del sector
Reconocido por cUL en virtud de CSA C22.2 n.º 14-13; Tipo 3R, 4, 4X, 12; Archivo E61997
cUL Recognized per CSA C22.2 No. 14-13; Type 3R, 4, 4X, 12; File E61997
Detalles
Recursos
CAD
Distribuidores en su área
Características
- Se monta en el marco del gabinete e incluye hardware de montaje.
- La placa de montaje es calibre 14.
Especificaciones
Atributos del producto
Número de boletín
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.