Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

SSLargeFoldingShelf Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Estante plegable, Tipo 4X, 12.00x12.00, Bruñido, Acero inoxidable 304

N.º de catálogo: ACSHELF1212SS

El estante plegable de acero inoxidable es un accesorio ideal para ordenadores portátiles, unidades de monitorización y otros equipos, que se usan para instalar y mantener componentes eléctricos en un gabinete. El estante puede instalarse en la superficie interior o exterior de los gabinetes independientes o de montaje en piso (excepto ProLine). Cuando se eleva, se cierra con cerrojo automáticamente en posición horizontal. Cuando no se utiliza, el estante ocupa un espacio mínimo y se pliega a 1.00 pulg. (25 mm) de la superficie de montaje.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Número de boletín

Recursos CAD

GENERACIÓN DE CAD

Distribuidores en su área

A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:

Distribuidor Cantidad Fecha en stock
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.