Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

CRP2542 Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Gabinete de montaje en pared, con bisagra, abrazaderas NEMA, tipo 4X, 20 x 16 x 6, cepillado, SS304

N.º de catálogo: A20H1606SSLP

Para su uso en entornos corrosivos interiores y exteriores que requieren un sello hermético, la junta de espuma, de una sola pieza para gabinete y las abrazaderas atornilladas proporcionan un sellado seguro contra contaminantes.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Tipo 3R, 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

Archivo CSA N.º 42186: Tipo 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Número de boletín

Recursos CAD

GENERACIÓN DE CAD

Accesorios relacionados Distribuidores en su área

A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:

Distribuidor Cantidad Fecha en stock
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.