Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Anchura
- Compatible con
- Altura
- Material
- Acabado
- Código de color
- Anchura
- Fondo
- Tensión de alimentación
- Fuente de alimentación redundante
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
Filtro aplicado: 1
Productos | 54 resultados (146 artículos )

Colector de rack RackChiller
Los colectores de rack RackChiller son una solución de enfriamiento de líquidos configurable que aumenta el tiempo de actividad y optimiza el uso de la energía.

Sistema de contención ProLine, puertas selladas Express
Las puertas selladas Express están diseñadas para pasillos de 48 pulgadas (120 cm) de ancho. Son útiles para pasillos anchos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Sistema de contención ProLine, puertas selladas Express, 78.00 x 34.25 x 4.00, acero, negro
Sistema de contención ProLine, puertas selladas Express, 83.25 x 34.25 x 4.00, acero, negro
Sistema de contención ProLine, puertas selladas Express, 88.00 x 34.00 x 12.50, acero, negro
Sistema de contención ProLine, puertas selladas Express, 88.00 x 46.00 x 12.50, acero, negro

LHX + aire / líquido intercambiador de calor
Intercambiador de calor de aire/líquido en la fila. Enfría el aire caliente del pasillo caliente y lo suministra de nuevo al pasillo frío.

Juego de cepillos para piso empotrables con cubierta y sellado en dos fases
El cepillo para piso empotrado con cubierta sellada en dos etapas proporciona un paso que sella efectivamente el aire.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Flush-Mount Floor Brush Kit 1-Piece, 5.00x7.00, Negro, ABS

Intercambiador de calor de aire/líquido LHX+ 115 V UL
In-Rack aire/líquido intercambiador de calor. Enfría el aire caliente de la sección trasera y lo suministra de nuevo en la sección fría delantera para ser consumido por la electrónica en el 19".
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Enfriador In-Rack LHX+, Intercambiador de Calor Aire/Líquido, Velocidad Variable, 10 KW, 115 V, 2 Ventiladores, 6 U, 550D.
Enfriador In-Rack LHX+, Intercambiador de Calor Aire/Líquido, Velocidad Variable, 5 KW, 115 V, 1 Ventiladores, 6 U, 550D.
Enfriador In-Rack LHX+, Intercambiador de Calor Aire/Líquido, Velocidad Fija, 10 KW, 115 V, 2 Ventiladores, 6 U, 550D.
Enfriador In-Rack LHX+, Intercambiador de Calor Aire/Líquido, Velocidad Fija, 5 KW, 115 V, 1 Ventiladores, 6 U, 550D.

Deflectores superiores para rack del sistema de contención ProLine Express
Los deflectores superiores para rack son adecuados para los gabinetes de ancho estándar con tableros sólidos, perforados o semisólidos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Express Rack Top Baffle, 10.90 x 23.60 x 22.50, Negro, Polycarbonate ABS
Deflector superior para rack Express, 10.90 x 23.60 x 22.50, negro, policarbonato PVC
Express Rack Top Baffle, 10.90 x 29.50 x 22.50, Negro, Polycarbonate ABS
Deflector superior para rack Express, 10.90 x 29.50 x 22.50, negro, policarbonato PVC
Express Rack Top Baffle, 10.90 x 27.45 x 22.50, Negro, Polycarbonate ABS
Deflector superior para rack Express, 10.90 x 27.45 x 22.50, negro, policarbonato PVC
Express Rack Top Baffle, 10.90 x 31.25 x 22.50, Negro, Polycarbonate ABS
Deflector superior para rack Express, 10.90 x 31.25 x 22.50, negro, policarbonato PVC

Kit de filtro de ventilador y protector dactilar
El kit de filtros de ventilador y protector dactilar proporciona filtración y protección de los ventiladores de 4 pulg. y 6 pulg.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Ventana de panel de techo de chimenea del sistema de contención ProLine
Los paneles de techo con ventana tienen paneles de policarbonato de 0.22 pulgadas (6 mm) modificados para aceptar códigos de supresión de incendios.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel de techo con ventana, fits 300x1200mm, Negro, Acero

RackChiller In-Fila 45
Enfriador de aire/líquido en la fila. Enfría el aire caliente del pasillo caliente y lo suministra de nuevo al pasillo frío.

Bandeja montable en rack de 19 pulgadas
La bandeja de 19 pulg. montable en rack mejora el flujo de aire por convección natural dentro de un gabinete.

Cables de ventilador con termostato en línea
Los cables para ventilador con termostato Inline reemplazan un cable de energía existente e incluye un termostato en línea.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cordones de ventilador con termostato InLine, 6 pies (1.8 m), de cobre, negro