Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

FanCordWithThermostat Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Cables de ventilador con termostato en línea

Se utiliza para alimentar ventiladores axiales compactos de 120 VAC; sustituye al cable de alimentación suministrado. El cable del ventilador incluye termostato en línea. Los ventiladores se encenderán cuando el termostato en línea alcance 86 °F (30 °C) Los ventiladores sólo funcionarán cuando la temperatura sea superior a 86 °F (30 °C) Para usarse con ventiladores de 110-120 VAC sólo con cables de alimentación. Pueden usarse uno o dos ventiladores con el cable de alimentación.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto