LHX + aire / líquido intercambiador de calor


LHX + aire / líquido intercambiador de calor
Los enfriadores en fila RackChiller (IRC) están diseñados para ofrecer enfriamiento eficiente energéticamente localizado/suplementario en centros de datos. RackChiller IRC es una solución de enfriamiento de precisión modular y escalable que puede reemplazar o complementar la infraestructura de enfriamiento tradicional del centro de datos.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- 19" montable aire/líquido intercambiador de calor con ventilador
- Ventiladores fáciles de reemplazar sin desmontar el intercambiador de calor
- Alimentación de refrigerante desde arriba o abajo
Especificaciones
Fondo | 500mm |
Tipo de producto | Aire / Intercambiador de calor líquido |
Certificación
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Página de ventas
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.