Protector de panel TDX modular, 200 kA
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Protector de panel TDX modular, 200 kA
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Productos relacionados
Características
- La tecnología Transient Discriminating (TD) brinda una vida útil prolongada
- El diseño modular permite un reemplazo fácil de los módulos de sobretensiones
- Las características integradas incluyen tecnología TD, protección térmica y fusibles de corriente de cortocircuito
- Diseño de caja compacta NEMA®-4 que puede montarse al ras o instalarse en un espacio pequeño
- Indicador de estado por modo, LED de presencia de voltaje, alarma sonora y contactos sin voltaje brindan monitorización remota de estado
- La capacidad nominal máxima de sobretensiones de 200 kA 8/20 μs brinda una protección adecuada para entrada de servicio, paneles de distribución principal y aplicaciones muy expuestas
Especificaciones
Folleto
Hoja de garantía
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.