Splice or Tee Connection Kit, Cold Applied
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Splice or Tee Connection Kit, Cold Applied
nVent RAYCHEM T-100 is a cold-applied high profile splice or tee connection kit for trace heating cables in both non-hazardous and hazardous locations. Mounted on the pipe, through the thermal insulation and cladding. Includes cold-applied heating cable core sealer.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Vídeo
Productos relacionados
Características
- Simple and fast to install and test
- Cold-applied: no heat gun or hot work permit required, re-enterable
- High performance: resistant to impact, high temperature, chemicals and UV
- Reliable during long life: 10 year product warranty available, maintenance free
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.